PH35356.jpg image
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

nVent PADDY Speed Link SLK med Toggle

Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Materiale Stål;Sinklegering;Polypropylen
Overflate Elektrogalvanisert
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning 5:01
Samsvarer med SMACNA HVAC-DCS
Diameter for kabeltråd 1.5 mm
Høyde (H) 2.15"
Høyde (H) 55 mm
Bredde (W) 3/4"
Bredde (W) 19 mm
Tykkelse (T) 1/2"
Tykkelse (T) 12.5 mm
Vinkel (a) 90 ° Max

Diagrammer

Programbilder Ressurser Video
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere