All Products

All Products
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detaljer

Produkter | 538 resultater (2412 varer)

PH40790.jpg image

Speedway kabelstige utenfor Riser, 90°

Leverer velkonstruerte, brukervennlige utvendige stigerør i 90° med integrert Speedlok-kobling for Speedway-kabelstigesystemer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Speedway Kabelstiger, Utvendig Stigning 90*, 150 mm
Speedway Kabelstiger, Utvendig Stigning 90*, 300 mm
Speedway Kabelstiger, Utvendig Stigning 90*, 450 mm
Speedway Kabelstiger, Utvendig Stigning 90*, 600 mm
Speedway Kabelstiger, Utvendig Stigning 90*, 750 mm
Speedway Kabelstiger, Utvendig Stigning 90*, 900 mm
PH41143.jpg image

Støtte for PEMSA-kurvkurv for Wire-brett

Effektiv støtte av kurvrenner fra et enkelt gjengestagfeste.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Senterstøtte til PEMSA trådkurvbrett, M8–M10 hull
Senterstøtte til PEMSA trådkurvbrett, svart, M8–M10 hull
Senterstøtte til PEMSA trådkurvbrett, M6 hull
PH5524.jpg image

Kraftig Strut Beam klemme

Bjelke-klammer påmontert kanalprofil til overliggende bjelkene.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Kraftig profil bjelkeklemmer, stål, HD, 3-33 mm flens
Kraftig profil bjelkeklemmer, rustfritt stål, 3–33 mm flens
PH5481.jpg image

Flat skive

Verktøy og materiell for stor variasjon av montasje-oppgaver.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Flat stoppeskive, Stål, EG, 6,4 mm Hull
Flat stoppeskive, S304, 6,4 mm Hull
Flat stoppeskive, Stål, EG, 8,4 mm Hull
Flat stoppeskive, S304, 8,4 mm Hull
Flat stoppeskive, Stål, EG, 10,5 mm Hull
Flat stoppeskive, Stål, HD, 10,5 mm Hull
Flat stoppeskive, S304, 10,5 mm Hull
Flat stoppeskive, Stål, EG, 13 mm Hull
PH5337.jpg image

38 Offset Steel Eye Socket Rod Hanger

Gjengefeste for forskyvningsmontert feste til vegger, bjelker og bjelkelag.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
38 Oppveid øyehulls-stålstags-oppheng, M10 Stag
PH30779.jpg image

4G24H Twist Clip med 90° vanlig hull

Hurtig, vridnings klips montert med gjenget bolt, monteringspunkt for akustisk T-profil anvendelse.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
4G24H T-profilklips med 90° vanlig hull, Grå, 5,8 mm Hull, 1,5 mm Max Flens, 24 mm T-profil
Vriklips m/ 90° 5,8 mm vanlig hull, hvit, 1,5 mm maks flens, 24 mm T-profil
4G24H T-profilklips med 90° vanlig hull, Malt, Hvit, 5,8 mm Hull, 1,5 mm Max Flens, 24 mm T-profil
PH4469.jpg image

ECN-mutter for C-kanal E0/E0L/E1

Verktøy og materiell for montering på kanaljern.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
ECN mutter til C-Kanal E0/E0L/E1, M10 Stag
ECN mutter til C-Kanal E0/E0L/E1, M6 Stag
ECN mutter til C-Kanal E0/E0L/E1, M8 Stag
PH5585.jpg image

C-kanal horisontal veggbrakett

Utformet for bruk med C-kanal, bruk en horisontal vegg klammer for horisontal montsje tett inntil vegg.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
C-kanal horisontal veggbrakett, E0L, E0, E1, E2, E3 Kanal
PH2352.jpg image

Fire hull flat tee plate

Flat låsebrakett for å avstive kanaljern- montasje og annen konstruksjoner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
«Flat tee»-plate med fire hull, Stål, HD, 138 mm x 90 mm, M10 Skrue
«Flat tee»-plate med fire hull, Stål, HD, 138 mm x 90 mm
«Flat tee»-plate med fire hull, S316, 138 mm x 90 mm
PH2340.jpg image

45° stolpe for Strut type AA

Oppmerking/kunngjøring om montering av kanaljern til vegger eller gulv.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
45° Tilkoblingsenhet for profiltype AA, HD, 150 mm x 100 mm
PH5450.jpg image

PBF to hull bunnplate for gjenget rør

Rundjern klammer til vegg for gjengestål, montert på direkte på bygningens vegg.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PBF tohulls-baseplate til gjenget rør, 1/2" Tråden, 120 mm
PBF tohulls-baseplate til gjenget rør, 1/2" Tråden, 80 mm
VDF Torx Wood-to-Metal Screw

VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX® hode

Skrue for bruk i utvidet variasjon av bruksområde.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M10 Skrue, 50 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M10 Skrue, 60 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M10 Skrue, 80 mm
VDF TORX tre-til-metall-skrue med TORX-hode, stål, EG, M10 skrue, 100 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, S304, M10 Skrue, 100 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M10 Skrue, 120 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M10 Skrue, 150 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M12 Skrue, 120 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M8 Skrue, 50 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, S304, M8 Skrue, 50 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M8 Skrue, 60 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M8 Skrue, 70 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX hode, stål, EG, M8 skrue, 80 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, S304, M8 Skrue, 80 mm
VDF TORX tre-til-metall-skrue med TORX-hode, stål, EG, M8 skrue, 100 mm
VDF TORX tre-til-metall-skrue med TORX-hode, stål, EG, M8 skrue, 120 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M8 Skrue, 150 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M8 Skrue, 200 mm