Speedway Kabelstiger, Utvendig Stigning 90*, 300 mm
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Speedway Kabelstiger, Utvendig Stigning 90*, 300 mm
Katalog#: CL110X300OR90HD
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Former en 90* utvendig forandring på kabelgatens nivå-stigning
- Gir optimal støtte for høyytelses lavspenning- og datakabler
- Det Nyskapende SPEEDLOOK sytemet er integrert i tilkoblings-metoden
- Sikkerhets kanter beskytter kablene under installasjon
- Kanal med riller på siden, eliminere boring og kapping ute på montasje stedet, for tilpassninger av lengder
- Samsvar med IEC 61537 belastning og jording
- Responsive design- og layouttjenester, inkludert seismikk
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.