Senterstøtte til PEMSA trådkurvbrett, M8–M10 hull
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Senterstøtte til PEMSA trådkurvbrett, M8–M10 hull
Katalog#: WBTCTRSPRTM10
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Compatible Items
Funksjoner
- Ideell for brettbredder på opptil 200 mm
- Tilgang med sidebelastning for kabelinstallasjon
- Samsvar med IEC 61537 belastning og jording
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Løpeseddel
Sertifiseringer
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
CE, CADDY EU WBT QC 0201_049
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
ANOR EU WTB EG S4 BG 030/002090
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.