All Products
Produkter | 538 resultater (2412 varer)

Trapes Sway Brace, rør
Ved standard Seismisk avstivning-oppheng for gjengede stålstenger i trapes undertakprofiler, er det mulig å montere senere flere ulike dimensjoner av gjengete stålstenger.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Trapes pendelstøtte, rør

Kabelklemme
Kabelklemme i ett stykke, tilpasset for å gripe rundt kabler, for å sikre pakningen manuelt, direkte med 6 mm-diameter hull.

Plastklemme-kobling
Nyutviklet kabeloppheng for plastisolerte ledninger opphengt i klips, tilpasset å henge dette nye kabeloppheng iallerede installert oppheng. Ideelt for nye og tilleggs montasjer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Kontakt for plastrørklemme

nVent Ståltang er en av de mange stålbjelkene som er i stand til å låse opp
Hurtig og effektiv montering av Bjelkeklammer og bruk av gjenget stålstang på I-Bjelke profil, for både enkel gjenget stålstang og for prefabrikkerte montasjer, og så ettermontere ved bruk av Klikk-Klikk Teknologien.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Rod Lock Fjærstål med feste for gjengestag med mutter og Bjelkeklammer, M6 Stag

Speedway kabelstige inne i riser, 90°
Leverer velkonstruerte, brukervennlige innvendige stigerør i 90° med integrert Speedlok-kobling for Speedway-kabelstigesystemer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Speedway Kabelstiger, Innvendig Stigning 90*, 150 mm
Speedway Kabelstiger, Innvendig Stigning 90*, 300 mm
Speedway Kabelstiger, Innvendig Stigning 90*, 450 mm
Speedway Kabelstiger, Innvendig Stigning 90*, 600 mm
Speedway Kabelstiger, Innvendig Stigning 90*, 750 mm
Speedway Kabelstiger, Innvendig Stigning 90*, 900 mm

Støtte for PEMSA-kurvbrett for kabelkurv
Festing av kurvrenner fra et enkelt gjengestagfeste med hurtigkoblingsteknologi.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Hurtigsenterstøtte til PEMSA trådkurvbrett, M8–M10 hull

C-Channel Beam Clamp med U-Bolt
Bjelke-klammer påmontert kanalprofil til overliggende bjelke.

Hammer-on flensklemme, vertikalt Mount med Stud
Enkelt å installere, hammer-metoden, tilpasset for fastsetting av klammer for varierende el-bokser, lys, eller lavspennings forbindelser, montert mot for ståbjelke konstruksjoner.

C-LW beskyttelsesplate for kabelklemmer
Sikkerhets-klammer fobindes direkte til kanaljern og andre typer kanaler.

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Vinkelklemmerarm for E4 kanal

C-kanal type E4, perforert
C-kanaljern for å bygge innfatninger og konstruksjoner i ulike utførelser.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
C-kanal type E4, perforert, 2 000 mm x 38 mm x 15,5 mm x 2 mm
C-kanal type E4, perforert, 3 000 mm x 38 mm x 15,5 mm x 2 mm