PH39076.jpg image
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

FM-belastninger
Dele nummer Avstivning Konstruksjonsdel Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertika
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBR1 EN 10255 H 3360 N 4930 N 7730 N 7730 N

Diagrammer

Programbilder Ressurser CAD
Video
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Lateral Rigid Bracing (PIPE) for Trapeze Applications

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere