PH5371.jpg image
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
Materiale Stål
Overflate Elektrogalvanisert
Nuts and T-Bolts for C-channel System
C-Channel Type Pullout Force F1
E0 1100 N
E0L 800 N
E1 2300 N
E2 1200 N
E2L 1200 N
E3 1300 N
E4 1300 N

Diagrammer

Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere