All Products
Produkter | 538 resultater (2412 varer)

Kabelholder med flensklemme
Med effektivitet, menes riktig kabelmontasje og sikkerhet mot hovedkonstruksjoner av stålbjelker o-l. Enkel montasje, bruk av hammer og plasser kabel-klipsene med jevn avstand over bjelkeflensene, og fest kabelen til klipsene med den integrerte kabel-lisse.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Kabelholderstropp med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 2–3 mm Flens
Kabelholderstropp med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 21–28 mm Flens
Kabelholderstropp med 3-8 mm flensklips
Kabelholderstropp med 8-14 mm flensklips
Kabelholderstropp med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 8–14 mm Flens
Kabelholderstropp med 14–20 mm flensklips

nVent PADDY Superklip
Hurtig klips,for plastikk rør-klammer, for bruk ved ikke isolerte metall/kopper/plastikk-rør og kabler/ledere.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Superklip, 11,8-14,3 mm OD, 3/8" Kopperrør
nVent CADDY Superklip, 14,3-16,8 mm, 1/2" kobberrør
nVent CADDY Superklip, 16,8-19,5 mm OD, 3/8" Rør, 5/8" Kopperrør
nVent CADDY Superklip, 19,5-21,8 mm, 1/2" kobberrør
nVent CADDY Superklip, 21,8-24,8 mm OD, 3/4" Kopperrør
nVent CADDY Superklip, 24,8-27,8 mm OD, 3/4" Rør
nVent CADDY Superklip, 27,8-31,2 mm OD, 1" Kopperrør
nVent CADDY Superklip, 31,2-35,5 mm OD, 1" Rør, 1 1/4" Kopperrør
nVent CADDY Superklip, 35,5-39,5 mm OD, 1 1/4" Kopperrør
nVent CADDY Superklip, 39,5-43,5 mm OD, 1 1/4" Rør, 1 1/2" Kopperrør
nVent CADDY Superklip, 50,5-55,5 mm OD, 2" Kopperrør
nVent CADDY Superklip, 7,8-9,5 mm OD, 1/4" Kopperrør
nVent CADDY Superklip, 9,5-11,8 mm OD, 1/4" Kopperrør

Cantilever arm med E4 kanal og Brace
Veggmontert utkragearm for støtte av kabelskuff, rør eller rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Hylleknekt med E4 kanal og vinkelklemmer, 550 mm

C-Channel type E3, perforert
C-kanaljern for å bygge innfatninger og konstruksjoner i ulike utførelser.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
C-kanal type E3, perforert, 2 000 mm x 35 mm x 15,5 mm x 2 mm
C-kanal type E3, perforert, 3 000 mm x 35 mm x 15,5 mm x 2 mm


KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Profilhylleknekt av type CC, slisset, HD, 300 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profilhylleknekt av type CC, slisset, HD, 450 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profilhylleknekt av type CC, slisset, HD, 600 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm

1-2 hull Kortvinkelbrakett i hjørne
Vinkel-klammer for å forme kanaljern og øvrige elementer.

LF5-kabelklemme
Et lett hammerslag for å sikre kabel-forbindelse til et bærende stål-flens element.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
LF5 kabel snapp klips, 6–12 mm Flens

Corner-kontakt med ni hull, 3-veis
Vinkel braketter for å montere kanal-rammer og strukturer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Vinkelkobling med ni hull, 3-veis, HD, 87 mm x 134 mm x 100 mm

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Trapesoidal dekkhenger hullefunksjon

VF-serie C Purlin-klemme
Effektive metoder for å sikre kabelsnor og kjetting fra en bærende konstruksjon av C-bjelke.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
VF Serie C vinkel-flensklips, 1,5-6 mm Flens, 7,1 mm Hull

Kraftig rørklemme
2-bolt rørklammer tilpasset for indudtri-konstruksjoner og festeanordninger.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 20,5-22 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 26,5-28 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 355–363 mm OD, 14" Rør
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 33-35 mm OD, 1" Rør, 25 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 40-43 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 48-49 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 57-60,3 mm OD, 2" Rør, 50 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 75-77 mm OD, 2 1/2" Rør, 65 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 88-90 mm OD, 3" Rør, 80 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 110-115 mm OD, 4" Rør, 100 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 139-141 mm OD, 5" Rør, 125 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 165-170 mm OD, 6" Rør, 150 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 216-222 mm OD, 8" Rør, 200 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 267-276 mm OD, 10" Rør, 250 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 321-327 mm OD, 12" Rør, 300 DN
ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 403-410 mm OD, 16" Rør, 400 DN