VF Serie C vinkel-flensklips, 1,5-6 mm Flens, 7,1 mm Hull
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
VF Serie C vinkel-flensklips, 1,5-6 mm Flens, 7,1 mm Hull
Katalog#: VF14
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Compatible Items
Funksjoner
- Muliggjør festing av nVent CADDY Speed Link-montasjer, vaier, S-kroker eller kjetting fra takåser og fagverksbjelker
- Installeres fra gulvet med VAFT-verktøy og kabelrør
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04

Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.