Strut cantilever arm type CC, Sloted
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Strut cantilever arm type CC, Sloted
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Compatible Products
Funksjoner
- Sveiset rygg-mot-rygg på flat monteringsplate
Spesifikasjoner
Avstivertype
CC (1 5/8" x 1 5/8")
Avstivertype
CC (41 x 41 mm)
Materiale
Stål
Overflate
Varmegalvanisert
A
0.87"
A
22 mm
B.
1.61"
B.
41 mm
C.
1.61"
C.
41 mm
D
2"
D
50 mm
E
0.31"
E
8 mm
Y
14 x 27 mm
Tykkelse (T)
0.1"
Tykkelse (T)
2.5 mm
Tilbehør
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.