All Products

All Products
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detaljer

Produkter | 538 resultater (2412 varer)

PH4490.jpg image

S-krok

Den perfekte løsning for opphengt, belysning i varierende miljø.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
S-krok, Stål, EG, 3 mm dia
S-krok, stål, elektrogalvanisert, 4 mm dia.
S-krok, Stål, EG, 4 mm dia
S-krok, S304, 4 mm dia
S-krok, stål, elektrogalvanisert, 5 mm dia.
S-krok, S304, 5 mm dia
PH5827.jpg image

Postbase for Strut Type A med Gusset

Oppmerking/kunngjøring om montering av kanaljern til vegger eller gulv.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Tilkoblingsenhet til profil type A med gusset, 250 mm x 106 mm x 55 mm
PH22363.jpg image

LB3B-kabelklemme

Et lett hammerslag for å sikre flere kabler til en bærende stålprofil flens, element.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
LB3B kabel snapp klips, 12–20 mm Flens
PH19583.jpg image

T-Grid Clip, toppmontering

Enkelt å installere data kabler og kanal støtter, som sørger for stabilitet og sikkerhet for akustisk bruksområde. Pass på egnet avstand for å forenkle el-biks justeringen, for på denne måten å eliminere flere steg gjennom montasjen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
T-profil klips, toppmontert, M6 Hull, Gjenget
PH34010.jpg image

Feste for grenelinjesikringsstruktur til gjenget hull

Fester gjenget stålstag-feste til struktur med innvendige gjenger.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Vinkelklemmer-holdenhet strukturmontering til gjenget hull, M10, M12 Stag
PH5937.jpg image

Trykk inn Conduit for å Conduit Clamp

Enkelt å montere, verktøyfri leder installasjon, som sørger for stabilitet og sikkerhet for leder til leder anvendelse.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Press-inn kanal til kanalklemmer, 22–30 mm OD1, 22–30 mm OD2
Press-inn kanal til kanalklemmer, 30–35 mm OD1, 30–35 mm OD2
Press-inn kanal til kanalklemmer, 18–22 mm OD1, 22–30 mm OD2
PH5977.jpg image

Klikk Lukk tilkobling til stang / Wire Clip

Enkel å bruke, verktøyfri installasjon for vanlig stang og slippwire-applikasjoner. Installer ledningen raskt og juster støttene etter behov i felten.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Snapp-lukk-kanal til stålstag/ledning-klips, M4, M6, M8, 4,8 mm vaier
PH4784.jpg image

nVent er en av de mest populære og populære innredningsplanene

Spesielt endekoblinger brukt ved CADDY Speed Link, ved hengebuer, å plassere tilpassningen nærmere konsoll delen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link quad-vippe med hullforlengelse, 1,5 mm ​Vaier, 0,25 m «Y»-lengde
WBT Center Supports

Wire Basket Tray Ceiling Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Ceiling Support is a simple, efficient alternative to traditional strut trapeze systems for wire basket tray installations.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Ceiling Support, 300 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 300 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 450 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 450 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 600 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 600 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 150 mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 150 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 200 mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 200 mm, Black, Pregalvanized
WBT Radius Corner Splice

Wire Basket Tray Radius Corner Splice

The nVent CADDY Wire Basket Tray Radius Corner Splice is a simple and effective solution for creating intersections in cable tray runs.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Radius Corner Splice, 50mm, Black Zinc, Electrogalvanized
PH38647.jpg image

Justerbar i-Beam adapter

Teleskopadaptermontering med en holderstropp som brukes til å feste en seismisk spenne til en stålflens.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Justerbart I-bjelkefeste, 6–19 mm flens, 100–215 mm bjelke, elek.galv.
Justerbart I-bjelkefeste, 6–19 mm flens, 100–365 mm bjelke, elek.galv.
Justerbart I-bjelkefeste, 19–32 mm flens, 100–455 mm bjelke, elek.galv.
PH19584.jpg image

T-Grid-klemme, sidemontering

Enkelt å montere, verktøy-fri kanal, muliggjør stabilitet og sikrer lydløs tilpasninger. Pass på egnet avstand for å forenkle el-boks justeringen, for på denne måte å eliminere flere steg gjennom montasjen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
T-profil klips, sidemontering, M6 hull, gjenget