PH38647.jpg image
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Justerbart I-bjelkefeste, 6–19 mm flens, 100–215 mm bjelke, elek.galv.

Katalog#: CSBS3N

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

Les mer Les mindre
  • FM Approved, Seismic
  • AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

FM-belastninger
Delenummer Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikal
Vinkelrett på struktur Parallelt med struktur
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBS3 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS4 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS5 5420 N 9510 N 11470 N 12760 N 4890 N 8090 N 9740 N 11920 N

Diagrammer

Programbilder Ressurser CAD
Video
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere