Wire Basket Tray Radius Corner Splice, 50mm, Black Zinc, Electrogalvanized
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Wire Basket Tray Radius Corner Splice, 50mm, Black Zinc, Electrogalvanized
Katalog#: WBTRCSPLICEBA
The nVent CADDY Wire Basket Tray Radius Corner Splice is a simple and effective solution for creating intersections in cable tray runs. Not only does the Radius Corner Splice protect the natural cable radius, but it also reduces cable stress while routing 90-degree angles.
Designed to fit neatly into tray corners, the Radius Corner Splice enables safe, fast, and seamless creation of continuous pathways. Installers can get a professional finish while improving productivity and reducing time spent on elevated surfaces.
Detaljer
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Designed to be used with nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit
- Easy-to-use, requiring only simple hand tools to install
- Includes two splice bars and eight sets of the splice kit
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Sertifiseringer
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.