All Products
Produkter | 538 resultater (2412 varer)

Kabelbrett til stangklipp
Enkel å installere, verktøyfri utkragestøtte for kabelskuffinstallasjoner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Kabelrenne til stålstagklips, M4, M6, M8, M10, M12 Stag

Hammer-on-flensklemme, sidemontering
Enkelt å installere, hammer-metoden, tilpasset for fastsetting av varierende wirer, lenker, eller CADDY SpeedLink anvendelser,til stålbjelke konstruksjoner. og leder anvendelser, for stålbjelke konstruksjoner. Side montert utstyr, sørger for fleksibilitet tilgjengelig for installatøren.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Hammerfestet flensklipssidemont., nVent CADDY-armering i fjærstål, 2-3 mm flens
Hammer flensklips, sidemontering, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 21–28 mm Flens
Hammerfestet flensklips sidemont. nVent CADDY-armering i fjærstål, 3-8 mm flens
Hammer flensklips, sidemontering, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 3–8 mm Flens
Hammer flensklips, sidemontering, S301, 3-8 mm flens
Hammer flensklips sidemontert fjærstål, 3–8 mm flens, 25-pakning
Hammerfestet flensklipssidemont. nVent CADDY-armering i fjærstål, 8-14 mm flens
Hammer flensklips, sidemontering, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 8–14 mm Flens
Hammer flensklips, sidemontering, S301, 8-14 mm flens
Hammer flensklips, sidemontering, fjærstål, 8–14 mm flens, 25-pakning
Hammer flensklips sidemontering, fjærstål, 14-20 mm flens
Hammer flensklips, sidemontering, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Flens
Hammer flensklips, sidemontering, S301, 14-20 mm flens
Hammer flensklips, sidemontering, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Flens

2HPS to hull rør stropp
To-hulls enkel metall bøyle, for bruk ved ikke isolerende rør, sørg for forsiktig klammer montasje.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
2HPS to-hulls rørstropp, 3/8" Rør, 10 DN, 17,2 mm OD
2HPS to-hulls rørstropp, 1/2" Rør, 15 DN, 21,3 mm OD
2HPS to-hulls rørstropp, 3/4" Rør, 20 DN, 26,9 mm OD
2HPS to-hulls rørstropp, 1" Rør, 25 DN, 33,7 mm OD
2HPS to-hulls rørstropp, 1 1/4" Rør, 32 DN, 42,4 mm OD
2HPS to-hulls rørstropp, 1 1/2" Rør, 40 DN, 48,3 mm OD
2HPS to-hulls rørstropp, 2" Rør, 50 DN, 60,3 mm OD

35RS-stropp med to hull
2-hulls holderrem i størrelse for å imøtekomme flere lengder og 2 stagstørrelser.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
35RS To-hulls rørbøyle, 350 mm

Kabel til flensklemme
Med effektivitet menes, når kabelmontasjen og sikkerhet er ivaretatt til stålbjelke elementet. Enkel montasje, bruk hammer for å feste klipsene, med jevne mellomrom, og så presse kabelen fast i klipsene.

4G16H Twist Clip med 90° vanlig hull
Hurtig vridnings klips monteringspunkt for wire og løkkekjeder, til akustisk T-profil anvendele.

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Hylleknekt med E3 kanal, 250 mm
Hylleknekt med E3 kanal, 500 mm
Hylleknekt med E3 kanal, 750 mm

Vinkelbrakett for C-kanal 2-2
Tilpasset for bruk med C-kanaler, bruk av vinkel-klammer til å opprette montasjer og strukturer.

Flat hjørnebrakett med tre hull
Flat låsebrakett for å avstive kanaljern-montasje og annen konstruksjoner.

Ekstern side Strut Beam klemme
Bjelke-klammer påmontert kanalprofil til overliggende bjelkene.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Ekstern sideprofil bjelkeklemmer, Stål, HD

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
U-formet vinkelbrakett for profil av type C, HD