PH5362.jpg image
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Nå er det duket for E3-kanal

Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Materiale Stål
Overflate Forhåndsgalvanisert
Høyde (H) 120 mm
Bredde (W) 1.57"
Bredde (W) 40 mm
Tykkelse (T) 0.08"
Tykkelse (T) 2 mm
A 1.38"
A 35 mm
B. 1.38"
B. 35 mm
C. 0.61"
C. 15.5 mm
D 2"
D 50 mm
E 0.24"
E 6 mm
X 11 x 18 mm
Y 11 x 27 mm
Hullstørrelse (HS) 0.2"
Hullstørrelse (HS) 5 mm

Diagrammer

Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere