Hammer flensklips, sidemontering, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 21–28 mm Flens
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Hammer flensklips, sidemontering, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 21–28 mm Flens
Katalog#: 4H1318
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Muliggjør festing av vaier, S-kroker, kjetting, nVent CADDY Speed Link eller andre montasjer på flenser og profiler
- Passer de fleste bjelker
- Installeres med kun en hammer
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239



- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.