All Products

All Products
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detaljer

Produkter | 538 resultater (2412 varer)

PH39439.jpg image

Kabelholder med plugg

Enkel kabel-bøyle for montasje mot betong, tilpasset for installasjon ved å "skyve inn" i 6 mm-diameter hull.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Kabelholder med plugg, 40 kabel
PH39417.jpg image

Sett inn for perforert kabelbrett

Nyutviklet spiral /vinkel materiell festeanordning, for klammer og klips, oppheng for plastikk isolerte ledninger, tilpasset for manuell montasje i spalter av perforerte kabelgater.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Funksjonene til Twist-In-innsetting for perforert kabelbret
PH39719.jpg image

Strammeverktøy for kontaktledning

Sikker og enkelt å bruke installasjonsverktøy for CADDY Speed Link hengekabel installasjon.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Spenningsverktøy for kabel
PH39915.jpg image

Trådmontering Stanghenger med Nail Gun Bracket

Klar til anvendelse, opphengs klammer for gjengestaver for direkte fastsetting, tilpasset for luft- og batteri-drevet spikermaskiner, for sikker montasje.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Stanghenger gjengeinstallasjon med brakett for spikerpistol, M8 stang
PH40097.jpg image

nVent STÅLHENGER med naglpistol

Klar til bruk,, enkel og rask oppheng av gjenget stålstang, inn i selvlåsende mutter, med Klikk-Klikk feste-teknologien, tilpasset for videre fastgjørelse med de mest vanlige Lufta- og Batteridrevne Spikerpistoler, for økt sikkerhet ved montasjen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Rod Lock Fjærstål med feste for gjengestag med spikerpistolbeslag, M6 Stag
PH40792.jpg image

Speedway kabelstige er lik kryss

Leverer velkonstruerte og brukervennlige fireveiskryss med integrert Speedlok-kobling for Speedway-kabelstigesystemer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Speedway Kabelstiger, Kryss i Samme Plan, 150 mm
Speedway Kabelstiger, Kryss i Samme Plan, 300 mm
Speedway Kabelstiger, Kryss i Samme Plan, 450 mm
Speedway Kabelstiger, Kryss i Samme Plan, 600 mm
Speedway Kabelstiger, Kryss i Samme Plan, 750 mm
Speedway Kabelstiger, Kryss i Samme Plan, 900 mm
PH40797.jpg image

Justerbar festebrakett

Sikkert, justerbart festesystem med funksjoner som forbedrer spesialprofilen i Speedway-kabelstigesystemet
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Regulerbar Montasje Klammer
PH41142.jpg image

Støtte for PEMSA-kurv med trådbrett

Støtter for kurvrenner med hurtigkobling, for rask veggmontering eller profil.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PEMSA trådkurvbrett hyllestøtte, 130 mm
PEMSA trådkurvbrett hyllestøtte, 180 mm
PEMSA trådkurvbrett hyllestøtte, 230 mm
PEMSA trådkurvbrett hyllestøtte, 330 mm
PEMSA trådkurvbrett hyllestøtte, 430 mm
PH41155.jpg image

PeMSA Wire Basket Tray Quick Splice Bar

Skjøtestang for PEMSA trådkurvbrett med hurtigkobling for rette spleisinger.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PEMSA trådkurvbrett, hurtigspleisestang, svart
PEMSA trådkurvbrett, hurtigskjøtestang
PH41148.jpg image

Data for PEMSA-kurvkurv for Wire-skuff er utgått

Hurtigfeste i kabeluttaket for enkel og sikker datakabelhåndtering.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Datautløp PEMSA trådkurvbrett
PH5971.jpg image

122-ti/T stang til Z Purlin klemme

Et lett hammerslag, for å sikre gjengestål fra et Z-rafted struktur element.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
122-Ti/T Stålstag til Z vinkel-flensklips, M10 Hull, Gjenget, 2,8 mm Maks Flens
122-Ti/T Stålstag til Z vinkel-flensklips, M6 Hull, Gjenget, 2,8 mm Maks Flens
122-Ti/T Stålstag til Z vinkel-flensklips, M8 Hull, Gjenget, 2,8 mm Maks Flens
PH5467.jpg image

6000 Beam Clamp Kit

Alt hva du behøver, er tatt med i denne kitt for montasje av C-kanaler til bjelker. .
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
6000 Bjelkeklemmersett, 300 mm, CC Profil, 3–30 mm Flens
6000 Bjelkeklemmersett, 400 mm, AA Profil, 3–30 mm Flens
6000 Bjelkeklemmersett, 400 mm, CC Profil, 3–30 mm Flens
6000 Bjelkeklemmersett, 500 mm, CC Profil, 3–30 mm Flens
6000 Bjelkeklemmersett, 600 mm, AA Profil, 3–30 mm Flens
6000 Bjelkeklemmersett, 600 mm, CC Profil, 3–30 mm Flens
6000 Bjelkeklemmersett, 800 mm, AA Profil, 3–30 mm Flens