6000 Beam Clamp Kit
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
6000 Beam Clamp Kit
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Fortløpende sveisede kanaler sørger for enkel og problemfri, justerbar festing over hele kanalens lengde
- Trykklemmer holder monteringsskinnen mellom to lepper slik at den ikke vrir seg
- Sikkert og slitebestandig festesystem for kabelrenner, kanaler eller rør
Spesifikasjoner
Materiale
Stål
Overflate
Varmegalvanisert
| Avstivertype | A | Statisk belastning 1 F1 | Statisk belastning 2 F2 |
| CC | 200 mm | 4000 N | 1100 N |
| 300 mm | 3000 N | 750 N | |
| 400 mm | 2250 N | 550 N | |
| 500 mm | 1800 N | 450 N | |
| 600 mm | 1500 N | 350 N | |
| AA | 200 mm | 7000 N | 3250 N |
| 300 mm | 7000 N | 2250 N | |
| 400 mm | 7000 N | 1750 N | |
| 500 mm | 5500 N | 1400 N | |
| 600 mm | 4500 N | 1150 N |
Katalog
Løpeseddel
Tilbehør
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.