PEMSA trådkurvbrett hyllestøtte, 330 mm
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
PEMSA trådkurvbrett hyllestøtte, 330 mm
Katalog#: WBT300SHLFSPRT
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Compatible Items
Funksjoner
- Enkel å bruke, hurtigkoblingsfunksjon
- Samsvar med IEC 61537 belastning og jording
- Ideell for installasjoner med høyere belastning
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Løpeseddel
Sertifiseringer
DoP, CADDY EU WBT 7012/05-2
English,Spanish
DIN 4102-12
CE, CADDY EU WBT SHL 0201_172
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
ANOR EU WTB B S 030/002089
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.