All Products
Produkter | 538 resultater (2412 varer)

H-MSM konduit/rør til flensklemme, siderfeste
Et lett hammerslag for å sikre forbindelse fra et bærende stålelement med en Snap klips klammer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, S301, 22–30 mm OD, 3–8 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, S301, 22–30 mm OD, 8–14 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 23,4–35 mm OD, 3–8 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 23,4–35 mm OD, 8–14 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 23,4–35 mm OD, 14–20 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 35–42 mm OD, 3–8 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 35–42 mm OD, 8–14 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 35–42 mm OD, 14–20 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 42–50 mm OD, 3–8 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 42–50 mm OD, 8–14 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 42–50 mm OD, 14–20 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 50–60 mm OD, 3–8 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 50–60 mm OD, 8–14 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 14–18 mm OD, 3–8 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 14–18 mm OD, 8–14 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 14–18 mm OD, 14–20 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 18–30 mm OD, 21–28 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 18–30 mm OD, 3–8 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 18–30 mm OD, 8–14 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 18–30 mm OD, 14–20 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, S301, 18–22 mm OD, 3–8 mm Flens
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, S301, 18–22 mm OD, 14–20 mm Flens

109-side Mount stropp for CPVC-rør
To-hulls metall bøyle med avrundete kanter, for bruk ved ikke isolerte plastikk-rør, over eller under monterings posisjnen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
109 Sidemonterings stropp for CPVC-rør, 3/4" Rør, 20 DN, 26,9 mm OD
109 Sidemonterings stropp for CPVC-rør, 1" Rør, 25 DN, 33,7 mm OD
109 Sidemonterings stropp for CPVC-rør, 1 1/4" Rør, 32 DN, 42,2 mm OD
109 Sidemonterings stropp for CPVC-rør, 1 1/2" Rør, 40 DN, 48,3 mm OD
109 Sidemonterings stropp for CPVC-rør, 2" Rør, 50 DN, 60,3 mm OD

BP perforert stropp med Straight Edge, Light Duty
Metall stropper for å henge ventilasjons arrangement og sikre kabler/ledere lengder.

Kabelbrett med flensklemme
Med høy effektivitet menes, å anvende alle fordeler i kvalitetsvurderingen, ved minimal montasje-plass, ved montasje mot en I-bjelke, for å bskytte en lavspent ledning.

AF-serie Z Purlin-klemme
Effektive metoder for å sikre kabelsnor og kjetting fra en bærende konstruksjon av Z-bjelke.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Z vinkel-flensklips, 7,1 mm hull, 1,5-6 mm flens

C-EU enkel kabel til flensklemme
Med effektivitet menes, når kabelmontasjer og sikkerhet er ivaretatt ved montsjen inn mot stålbjelke-strukturer og runde elementer. Enkelt å montere, når tilbehør, verktøy m.m er integrert i leveransen, for å eliminere tapte deler, feil montasje o.l.

Cable Tie holder med invertert flens klipp
Med effektivitet menes, når kabelmontasjen og sikkerhet er ivaretatt ved montasjen inn mot stålbjelke-elementet. Enkel montasje, bruk hammer og slå inn klipset og bruk den integrerte kabel lissen å feste kabelen til klipset, langs undersiden av stål-flensen.

WBT-kabelbrett for preform-T-skjorte
The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Tee is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations when routing cabling in two or three different directions.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 150mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 50mm x 100mm, stainless steel 304
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 300mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 300mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 450mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 450mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 600mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 600mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 100mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 100mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 150mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 150mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 300mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 300mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 450mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 450mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 600mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 600mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 900mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 300 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 300 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 450 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 450 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 600 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 600 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 100 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 100 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 150 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 150 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 200 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 200 mm, Black, Pregalvanized

nVent er en superfix 243 M8/M10
Rask montsje av 1-skrue opphengslet rør-klammer, med gjenget kombinasjons-mutter, og EPDM gummi-isolert, for bruk ved ikke isolerte metall-rr.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 12–14 mm OD, 1/4" rør, 8 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 15–19 mm OD, 3/8" rør, 10 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 21–23 mm OD, 1/2" rør, 15 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 26–28 mm OD, 3/4" rør, 20 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 32–35 mm OD, 1" rør, 25 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 40–43 mm OD, 1 1/4" rør, 32 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 48–52 mm OD, 1 1/2" rør, 40 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 54–58 mm OD
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 57–61 mm OD, 2" rør, 50 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 74–80 mm OD, 2 1/2" rør, 65 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 83–91 mm OD, 3" rør, 80 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 108–114 mm OD, 4" rør, 100 DN

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Hylleknekt med E2 kanal, 200 mm
Hylleknekt med E2 kanal, 300 mm

C-kanal type E1, perforert
C-kanaljern for å bygge innfatninger og konstruksjoner i ulike utførelser.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
C-kanal type E1, perforert, 30 mm x 15,5 mm x 2 mm