Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 200 mm, Black, Pregalvanized
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 200 mm, Black, Pregalvanized
Katalog#: WBTT2X8BA
The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Tee is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations when routing cabling in two or three different directions. With its pre-galvanized steel base and interlocking polymer sidewalls, the PreForm Tee delivers a clean, consistent, and tool-free installation experience.
Additionally, the PreForm Tee significantly reduces installation time by eliminating the need for field cutting or job site configuration. This translates into improved productivity and increased efficiency, especially in retrofit scenarios where flexibility is critical.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Multiple color options to coordinate with cable tray selection
- Flame-retardant polymer rails ensure the safety of high-performance cabling
- Routes cable systems in two or three directions
- Provides a clean bend radius and helps to protect the natural bend radius of varying cable systems
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Sertifiseringer
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.