H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 18–30 mm OD, 3–8 mm Flens
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 18–30 mm OD, 3–8 mm Flens
Katalog#: 812M24SM
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Compatible Items
Funksjoner
- Fester kabelrør/rør eller kabler fra bjelkeflenser
- Fjærlukket klips kan dreies 360°
- Krever kun en hammer for installasjon
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.