All Products

All Products
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detaljer

Produkter | 538 resultater (2412 varer)

PH38160.jpg image

SNSW flenset mutter

En kombinasjon av en kanal med spor med skive og mutter som kan installeres hvor som helst langs en gjengestang. Ideell til ettermonteringsprosjekter der demontering av eksisterende trapes ikke er ønskelig.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
SNSW flensmutter, M10 Stag, 42,4 mm dia
PH38411.jpg image

Teleskopisk Strut utskifting, ettermontering

Den justerbare trapesprofilen reduserer de totale installerte kostnadene ved å gjøre ettermonteringsjobber raske og enkle.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Teleskop profilerstatning, modifisert, M10 Stag
PH38286.jpg image

Støttesett for kabelbrett uten kabelbrett fra nVent

Gir en støtte i fast høyde på 4" (102 mm) opp fra takflaten til kabelrenner. Settet leveres i lengder på 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm) med sikringssplint inkludert.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Støttesett til verktøyfri kabelrenne på takplate, 318 mm
nVent CADDY Pyramid støttesett til verktøyløs kabelbærer, 482,6 mm
nVent CADDY Pyramid støttesett til verktøyløs kabelbærer, 196 mm
PH38717.jpg image

nVent CADDY rask klipestang stiver

Seismisk beskyttelses-anordning, som f.eks. Klips-Inn, uten verktøy, kanaljern til gjengestål, for å styrke gjengestålet mot jordskjelv vertikale bevegelser oppover.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Quick Clip Avstivning, M10 Stag
nVent CADDY Quick Clip Avstivning, M12 Stag
nVent CADDY Quick Clip Avstivning, M16 Stag
PH38718.jpg image

nVent Makrofix isolert M8/M10, rustfritt stål

2-skruers rør-klammer med gjenget kombinasjons-mutter og EPDM gummi isolert, for bruk ved ikke isolerte metall rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 11-15 mm OD, 1/4" Rør, 8 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 15-19 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 19-25 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 25-31 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 31-37 mm OD, 1" Rør, 25 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 37-44 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 44-50 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 50-58 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 58-68 mm OD, 2" Rør, 50 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 68-78 mm OD, 2 1/2" Rør, 65 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 78-88 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 88-98 mm OD, 3" Rør, 80 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 98-108 mm OD, 3 1/2" Rør, 90 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 108-118 mm OD, 4" Rør, 100 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 118-128 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 128-138 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 138-148 mm OD, 5" Rør, 125 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 150-160 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 160-170 mm OD, 6" Rør
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 190-200 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 215-225 mm OD, 8" Rør, 200 DN
PH39296.jpg image

Batteridrevet bytteverktøy

Batteridrevet verktøy som gir uanstrengt, konsekvent smiing.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Batteridrevet senkeformingsverktøy, #12, #18, #36 Vinkelklemmer
PH39421.jpg image

Dobbel kabelbrakett for neglepistol

Dobble kabel braketter, klar til bruk, for direkte montasje på betong. I samsvar og tilpasset med de mest vanlige luft- og batteri drevet spikermaskiner, for sikker montasje.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Dobbel kabelbrakett for spikerpistol
PH39435.jpg image

Fleksibel plast Conduit og pipe Clamp

Nyutviklet område for festeklammer med ulike størrelser/dimensjoner for hurtig montasje av plastbelagte ledninger, basert på klikk-klikk metoden, tilpasset for mange ulike montasjer arrangert på forhånd.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Fleksibel plastkanal og rørklemme, 16–20 mm utvendig diameter
Fleksibel plastkanal og rørklemme, 20–25 mm utvendig diameter
Fleksibel plastkanal og rørklemme, 25–32 mm utvendig diameter
Fleksibel plastkanal og rørklemme, 32–40 mm utvendig diameter
Fleksibel plastkanal og rørklemme, 40–50 mm utvendig diameter
PH39420.jpg image

Push-in sett for Sheet Metal

Nyutviklet materiell for manuell montasje tilpasset for montering i 6 til 8 mm-diameter hull, bruk av metallbånd for nøvendig utfylling eller ved bruk av annet festemateriell. For feste av klammer og klips, der plastikk isolerte ledninger skal henges opp.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Innskyvningsinnsats for metallplate
PH39223.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK med Drop Wire Clip

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endetilkobling med stålfjær for å henge installasjoner fra en kabel.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK-kabel med vaierklemme, 1,5 mm ​Vaier, 1 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK-kabel med vaierklemme, 1,5 mm ​Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK-kabel med vaierklemme, 1,5 mm ​Vaier, 3 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK-kabel med vaierklemme, 1,5 mm ​Vaier, 5 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK-kabel med vaierklemme, 2 mm ​Vaier, 1 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK-kabel med vaierklemme, 2 mm ​Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK-kabel med vaierklemme, 2 mm ​Vaier, 3 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK-kabel med vaierklemme, 2 mm ​Vaier, 5 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK-kabel med vaierklemme, 3 mm ​Vaier, 1 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK-kabel med vaierklemme, 3 mm ​Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK-kabel med vaierklemme, 3 mm ​Vaier, 3 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK-kabel med vaierklemme, 3 mm ​Vaier, 5 m lengde
PH39721.jpg image

Festesett for bjelke

Universalt tilleggs utstyr for Caddy Speed Link for hengekabel installasjon til konstruksjons-stål.,.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Sett for bjelkefeste
PH39914.jpg image

nVent PADDY Speed Link SLK med nail gun brakett

Bevegelig overliggende konsoll -løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere med luft eller batteri drevet spikermaskin til ulike tak og andre dekk prosjekter.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK with Nail Gun Bracket, 1.5 mm Wire, 2 m Length