nVent PADDY Speed Link SLK med nail gun brakett
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent PADDY Speed Link SLK med nail gun brakett
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Komplett sytem inkluderer wire, hulltaking system og spikermaskin påmontert konsoll, for betong
- Klips montert på munnsykke på gass eller batteri-drevet spikermaskin, muliggjør håndfri installasjon på konstruksjoner, og fra gulv-nivå å anvende forlenger
- Vinkelbrakett med lengre ben for verktøyklaring
- Festes raskt og enkelt på betong-, stål- eller komposittmetalldekker
Spesifikasjoner
Materiale
Stål;Sinklegering;Polypropylen;Nylon
Overflate
Elektrogalvanisert
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning
5:01
Samsvarer med
SMACNA HVAC-DCS
Diameter for kabeltråd
1.5 mm
Høyde (H)
2.15"
Høyde (H)
55 mm
Bredde (W)
3/4"
Bredde (W)
19 mm
Tykkelse (T)
1/2"
Tykkelse (T)
12.5 mm
Vinkel (a)
90 ° Max
Katalog
Løpeseddel





- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.