Fleksibel plast Conduit og pipe Clamp
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Fleksibel plast Conduit og pipe Clamp
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Trykk-inn-installasjon av kabelrør
- Fleksibel Klammer utforming, muliggjør montasje av ulike kabeldimensjoner med kun en Klammertype
- Lav profiler tillater enkel montasje der det er mangel på plass
- Ingen flammespredning i samsvar med IEC61386-25
- Bestått 650°C gløde/varmtråd trådtest per EN 60695-2
- Halogen Fri
- UV-sikret
- Halogenfri
- UV-sikret
- Halogen free
- UV-stabilized
- Compliance to AS3500
- Withstands up to 40kg of extraction force
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.