All Products
Produkter | 538 resultater (2412 varer)

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Hylleknekt med E0 kanal, 180 mm
Hylleknekt med E0 kanal, 240 mm
Hylleknekt med E0 kanal, 300 mm
Hylleknekt med E0 kanal, 360 mm
Hylleknekt med E0 kanal, 420 mm
Hylleknekt med E0 kanal, 540 mm
Hylleknekt med E0 kanal, 660 mm
Hylleknekt med E0 kanal, 780 mm


C-kanal type E0, perforert
C-kanaljern for å bygge innfatninger og konstruksjoner i ulike utførelser.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
C-kanal type E0, perforert, 27 mm x 15,5 mm x 1,5 mm

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Gummiprofil til C-kanal, E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 Kanal, 30 m

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Profilhylleknekt av type AA, med spor, HD, 300 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm
Profilhylleknekt av type AA, med spor, HD, 500 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm
Profilhylleknekt av type AA, slisset, HD, 750 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm
Profilhylleknekt av type AA, med spor, HD, 1050 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm


Tre hull Flat justerbar dreiebrakett
Flat låsebrakett for å avstive kanaljern-montasje og annen konstruksjoner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Trehulls flatt, justerbart og svivel vinkelbrakett, 164 mm

Høy postbase for Strut Type A med Gusset
Oppmerking/kunngjøring om montering av kanaljern til vegger eller gulv.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Høy tilkoblingsenhet til profil type A med fals, 250 mm x 190 mm

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Z-formet brakett for profil av type AA/E


KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Intern kanalkobling, M12 Hull, 203 mm x 35 mm x 10 mm