PH5369.jpg image
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

C-FIX M T-bolt, M8 Skrue, 60 mm Skrue

Katalog#: CFIXM8060
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

Nuts and T-Bolts for C-channel System
C-Channel Type Pullout Force F1
E0 1100 N
E0L 700 N
E1 1800 N
E2 800 N
E2L 800 N
E3 1500 N
E4 1300 N

Diagrammer

Programbilder Ressurser CAD
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere