PH5834.jpg image
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Strut cantilever arm type AA, Sloted

Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Avstivertype AA (3 1/4" x 1 5/8")
Avstivertype AA (83 x 41 mm)
Materiale Stål
Overflate Varmegalvanisert
A 0.87"
A 22 mm
B. 1.61"
B. 41 mm
C. 3.23"
C. 82 mm
D 2"
D 50 mm
E 0.31"
E 8 mm
Y 14 x 27 mm
Tykkelse (T) 0.1"
Tykkelse (T) 2.5 mm

Diagrammer

Ressurser CAD
Compatible Products
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere