All Products

All Products
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detaljer

Produkter | 538 resultater (2412 varer)

PH22349.jpg image

Kabelholder med flensklemme

Med effektivitet menes, når kabelmontasjer og sikkerhet er ivaretatt ved montasjen inn mot stålbjelke-elementet. Enkel montasje, bruk hammer og plasser kabel- klipsene med jevn avstand langs stålbjelke flensen, og anvend den integrerte kabel-lissen å feste kabelen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Strammebåndholder med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 2–3 mm Flens
Strammebåndholder med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 21–28 mm Flens
Strammebåndholder med flensklips, 3–8 mm flens
Strammebåndholder med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 3–8 mm Flens
Strammebåndholder med flensklips, S301, 3–8 mm Flens
Strammebåndholder med flensklips, 8–14 mm flens
Strammebåndholder med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 8–14 mm Flens
Strammebåndholder med flensklips, S301, 8–14 mm Flens
Strammebåndholder med flensklips, 14–20 mm flens
Strammebåndholder med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Flens
Strammebåndholder med flensklips, S301, 14–20 mm Flens
PH4544.jpg image

H-PSM konduit til flensklemme, sidefeste

Et lett hammerslag, for å sikre forbindelse fra en bærende stålprofil flens.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Kanal til flensklips, sidemontering, 22–30 mm kanal, 3–8 mm flens
Kanal til flensklips, sidemontering, 22–30 mm kanal, 8–14 mm flens
H-PSM kanal til flensklips, sidemontering, 22–30 mm OD, 14–20 mm Flens
H-PSM kanal til flensklips, sidemontering, 30–35 mm OD, 3–8 mm Flens
Kanal til flensklips, sidemontering, 30–35 mm kanal, 8–14 mm flens
H-PSM kanal til flensklips, sidemontering, 30–35 mm OD, 14–20 mm Flens
H-PSM kanal til flensklips, sidemontering, 18–22 mm OD, 3–8 mm Flens
H-PSM kanal til flensklips, sidemontering, 18–22 mm OD, 2–3 mm Flens
Kanal til flensklips, sidemontering, 18–22 mm kanal, 8–14 mm flens
H-PSM kanal til flensklips, sidemontering, 18–22 mm OD, 14–20 mm Flens
PH2397.jpg image

108 to hull stropp for CPVC rør

To-hulls metall bøyle med avrundete kanter, for bruk ved ikke isolerte plastikk-rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
108 To-hulls stropp for CPVC-rør, 3/4" Rør, 20 DN, 26,9 mm OD
Tohulls stropp til CPVC-rør, 1" rør, DN25, 33,7 mm
108 To-hulls stropp for CPVC-rør, 1 1/4" Rør, 32 DN, 42,2 mm OD
108 To-hulls stropp for CPVC-rør, 1 1/2" Rør, 40 DN, 48,3 mm OD
108 To-hulls stropp for CPVC-rør, 2" Rør, 50 DN, 60,3 mm OD
PH2562.jpg image

ABP perforert stropp med avrundet kant, Standard Duty

Metall stropper for å henge ventilasjons arrangement og sikre kbler/ledere lengder.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Perforert stropp, rund kant, standard bruk, stål, PG, 12 mm x 0,8 mm, 5 mm hull
ABP Perforert stropp med avrundet kant, standardisert, S304, 12 mm x 0,8 mm, 5 mm Hull
ABP Perforert stropp med avrundet kant, standardisert, Stål, PG, 17 mm x 0,8 mm, 7 mm Hull
PH3777.jpg image

300M universalstrålemme

Vendbare bjelke-klammer for bruk ved standard flens bredde.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Universal bjelkeklemmer, vanlig, 9 mm hull, 18 mm maks flens
Universal bjelkeklemmer, vanlig, 11 mm hull, 20 mm maks flens
Universal bjelkeklemmer, vanlig, 13 mm hull, 26 mm maks flens
Universal bjelkeklemmer, vanlig, 17 mm hull, 28 mm maks flens
Universal bjelkeklemmer, gjenget, M10 hull, 20 mm maks flens
Universal bjelkeklemmer, gjenget, M12 hull, 26 mm maks flens
Universal bjelkeklemmer, gjenget, M6 hull, 18 mm maks flens
Universal bjelkeklemmer, gjenget, M8 hull, 18 mm maks flens
PH22378.jpg image

Multi-funksjon C-klemme

Topp montert bjelke-klammer for bruk der flens er både tykk og bred, og samsvrer med CR-kanal-klammer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Multifunksjonell C-klemme, stål, HD, 4-20 mm flens
Flerfunksjonell C-klemme, S316, 4-20 mm flens
Multifunksjonell C-klemme, stål, HD, 17-30 mm flens
Multifunksjonell C-klemme, S316, 17-30 mm flens
Multifunksjonell C-klemme, stål, HD, 30-44 mm flens
Flerfunksjon C-klemmer, S304, 30-44 mm Flens
PH3864.jpg image

Gjenget Stud

Gjenget bolt.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Gjenget bolt, EG, M10 Stag, 25 mm
Gjenget bolt, EG, M10 Stag, 40 mm
Gjenget bolt, EG, M10 Stag, 60 mm
Gjenget bolt, EG, M10 Stag, 80 mm
Gjenget bolt, EG, M10 Stag, 90 mm
Gjenget bolt, EG, M10 Stag, 100 mm
Gjenget bolt, EG, M10 Stag, 150 mm
Gjenget bolt, EG, M8 Stag, 25 mm
Gjenget bolt, EG, M8 Stag, 40 mm
Gjenget bolt, EG, M8 Stag, 60 mm
Gjenget bolt, EG, M8 Stag, 70 mm
Gjenget bolt, EG, M8 Stag, 80 mm
Gjenget bolt, EG, M8 Stag, 100 mm
Gjenget bolt, EG, M8 Stag, 120 mm
Gjenget bolt, EG, M8 Stag, 150 mm
PH5978.jpg image

Klikk Lukk konduit/rørklemme

Enkelt å montere, klips til leder installasjon, som gir stabilitet og sikkerhet. Sørger for passe distanser fra trafoboks tilpasset , slik at tillegsjusteringer elimineres under installasjoen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Snapp-lukk-kanal/rør klemmer, S301, 7 mm Hull, Vanlig
Snapp-lukk-kanal/rør klemmer, Fjærstål, 7 mm Hull, Vanlig
Snapp-lukk-kanal/rør klemmer, Fjærstål, 7 mm Hull, Vanlig
Snapp-lukk-kanal/rør klemmer, Fjærstål, 7 mm Hull, Vanlig
Snapp-lukk-kanal/rør klemmer, Fjærstål, 7 mm Hull, Vanlig
Snapp-lukk-kanal/rør klemmer, Fjærstål, 7 mm Hull, Vanlig
Snapp-lukk-kanal/rør klemmer, Fjærstål, 7 mm Hull, Vanlig
Snapp-lukk-kanal/rør klemmer, S301, 7 mm Hull, Vanlig
PH5934.jpg image

123-serien Z Purlin-klemme

Effektive metoder for å sikre forbindelse fra en Z-møne element.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
123-Serie Z vinkel-flensklips, 6,8 mm Hull, 1,5–2,5 mm Flens
PH3705.jpg image

4G16 Twist Clip med Stud

Hurtig vridnings klips montert med gjenget bolt, monteringspunkt for akustisk T-profil anvendelse.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Vriklips med bolt, CADDY ARMOUR, 24 mm T-profil, M6 skrue, 11 mm skrue
4G16 T-profilklips med gjenget bolt, Malt, Hvit, 24 mm T-profil, M6 Skrue, 11 mm Skrue
Vriklips med bolt, CADDY ARMOUR, 24 mm T-profil, M6 skrue, 16 mm skrue
4G16 T-profilklips med gjenget bolt, Malt, Hvit, 24 mm T-profil, M6 Skrue, 16 mm Skrue
Vriklips med bolt, CADDY ARMOUR, 24 mm T-profil, M6 skrue, 25 mm skrue
Vriklips med bolt, CADDY ARMOUR, 24 mm T-profil, M6 skrue, 7 mm skrue
WBT Covers

Wire Basket Tray Cover

The nVent CADDY Wire Basket Tray Cover provides dependable top-side protection for high-performance cables installed in continuous pathways
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 600mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 600mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 150mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 150mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, stainless steel 304
nVent CADDY Superfix 243 M8

nVent er en superfix 243 M8

Rask montasje av 1-skrue opphengslet rør-klammer, med gjenget mutter og EPDM gummi-isolering, for bruk ved ikke isolerte metall-rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Superfix 243 M8, 15–19 mm OD, 3/8" rør, 10 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 21–23 mm OD, 1/2" rør, 15 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 26-28 mm OD, 3/4" rør, 20 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 32–35 mm OD, 1" rør, 25 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 40–43 mm OD, 1 1/4" rør, 32 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 48–52 mm OD, 1 1/2" rør, 40 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 54–58 mm OD
nVent CADDY Superfix 243 M8, 57-61 mm OD, 2" rør, 50 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 12–14 mm OD, 1/4" rør, 8 DN