123-Serie Z vinkel-flensklips, 6,8 mm Hull, 1,5–2,5 mm Flens
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
123-Serie Z vinkel-flensklips, 6,8 mm Hull, 1,5–2,5 mm Flens
Katalog#: 123
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Hammerfestet klips kompenserer for takåsens vinkel
- Gir en metode for å feste kabelrør eller bokser til en takås
- Bunnmontering
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.