Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Katalog#: COVER18S4
The nVent CADDY Wire Basket Tray Cover provides dependable top-side protection for high-performance cables installed in continuous pathways. Featuring a tool-free, snap-on design with integrated indents that lock securely over the top tray wires, the Cover installs in seconds—no screwdriver, no additional hardware.
Designed to conform with the nVent CADDY Wire Basket Tray, its steel construction helps safeguard critical systems in demanding environments—such as data centers—while supporting a clean, consistent and fast installation.
Detaljer
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Tool-free, snap-on installation locks securely without additional hardware
- Solid steel construction helps prevent dust and debris from falling onto cables
- Designed to fit over nVent CADDY Wire Basket Tray
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Tilbehør
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.