Ventilerte topp- og bunnpaneler for gulvskap, DPCV
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Ventilerte topp- og bunnpaneler for gulvskap, DPCV
Skapets estetikk og IP-klassifisering kan opprettholdes når et fullt sett dører og paneler er montert. Ventilasjonspanelene gir også naturlig ventilasjon.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Behøves for å dekke den gjenværende plassen på toppen og bunnen. Med ventilasjonsspor for ekstra varmetap i koblingsskap. Brukes i kombinasjon med de delvise dørene/platene DP/DPP
- Materiale: 1
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 20. Leveres uten pakning.
- Monterings krav: DPCV dekker 200 mm av skapet i høyden. Så for et 2000 mm høyt skap , når DPCV brukes, vil det være 1800 mm igjen delvise dører/plater.
- Pakning: 2 plater med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Pulverbelagt
Farge
Lys grå
Fargekode
RAL 7035
Tykkelse
0.07in
Tykkelse
1.75mm
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.