Cable Space dører for gulvskap, DPA
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Cable Space dører for gulvskap, DPA
Kablingsdøren gir deg tilgang til hvert enkelt kabelrom, og gjør det lettere å montere og opprettholde utstyret i felten.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: For å lukke en vertikal kabeldel. Brukes i kombinasjon med CDV. DPC/DPCV er nødvendig for å lukke front-, topp- og bunnplater.
- Materiale: 2 mm stålplate.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 44.
- Monterings krav: Legg til CDH for MC-rammer og bruk CDHK for MK-rammer.
- Pakning: 1 dør med hengsler, 3 mm DIN espagnolett låsesystem.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.