Horisontale skillevegger for gulvskap, CDH
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Horisontale skillevegger for gulvskap, CDH
Profilen gir horisontalt skille og oppnår at delvise dører og paneler er sikret.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Brukes når skap krever horisontal adskillelse for delvise dører eller paneler. Monteres på skap-profilen i gulvskapserien. Ved å bruke plastendestykker oppnås IPgrad 54, uten endestykker IPgrad 20.
- Monterings krav: Antall CDH = antall dører DP og/eller panel DPP + 1.
- Pakning: 2 profiler med monteringsutstyr.
- Materiale: 2 mm sinkbelagt stål.
Spesifikasjoner
Materiale
Sink
Overflate
Belagt
Tykkelse
0.08in
Tykkelse
2mm
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.