Enkel beskyttelse kabler inngang for veggmonterte skap, CES
Enkel beskyttelse kabler inngang for veggmonterte skap, CES
Kabelflensen av gummi er lett å montere, og kabler og rør kan enkelt føres igjennom i riktig vinkel uten å måtte bruke verktøy. Dette sørger for at skapets beskyttelsesgrad opprettholdes.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Enkel gummitetning produsert i et gummi-liknende materiale. Installasjonen krever ikke verktøy. Den "utpressede" membranen er en permanent pakning inntill den blir penetrert av en kabel eller et rør, og og du vil alltid ha en rund åpning og IP graden beholdes. Den er utstyrt med med en sokk som tetter igjen rundt kabelen og gjør det mulig for den å bli flyttet rundt som en "joy-stick" i åpningen uten å skade IP graden, så den virker ekstremt godt med kabler passerende gjennom i en vinkel. Passende for hull i et materiale på 0,5 mm til 4,5 mm tykkelse.
- Materiale: TPE (termoplast elastisitet), halogen fri.
- Temperaturbestandighet: -50ºC to +125ºC.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Tetthetsgrad: IP 67.
- The installation does not require tools
- The “pushout” membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe
- It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a “joy-stick” in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle
- Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness
Spesifikasjoner
Materiale
Termoplastelastomer
Overflate
Glatt
Farge
Lys grå
Fargekode
RAL 7035
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Tegningsdokument
Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.