Glandplate med knockouts, AFK
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Glandplate med knockouts, AFK
Du kan enkelt slå ut så mange hull du trenger i denne stålflensplaten for å få plass til kabler.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Flens med "knock-outs" i henhold til tabell.
- Materiale: 1,4 mm lakkert stål.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Pakning: 1 stk.
Spesifikasjoner
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Pulverbelagt
Farge
Lys grå
Fargekode
RAL 7035
Tykkelse
18ga
Tykkelse
1.4mm
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.