Plastkabelkjertler for veggmonterte skap, CPG
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Plastkabelkjertler for veggmonterte skap, CPG
Kompresjonen på hver kabel i denne kabelflensen kan justeres, og er festet med en låsemutter som minimaliserer belastningen samt at den gir beskyttelse mot inntrengning.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Tradisjonell kabel tilbehør. Kjent for utmerket strekk avlastning selv om den har høyere beskyttelses klasse.
- Materiale: Polyamide PA6, og pakning i neopren.
- Temperaturbestandighet: -20ºC to +100ºC.
- Brennbarhet: V-2 i hht. UL94.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Tetthetsgrad: IP 66
Spesifikasjoner
Materiale
Polyamid 6; Neopren
Overflate
Glatt
Farge
Lys grå
Fargekode
RAL 7035
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.