Hengslet tastaturskuff, DPK
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Hengslet tastaturskuff, DPK
En hengslet tastaturskuff som er enkel å montere. Skuffen har plass til et tastatur og en datamus, og passer til konfigurasjoner med delvise dører. Musematten kan trekkes ut av skuffen på høyre eller venstre side. Skuffen er utstyrt med et ergonomisk panel for enkel inntasting av data. Tastaturskuffen kan lukkes for å hindre tyveri og misbruk.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Horisontalt hengslet tastatur med glidende museunderlag på siden (Venstre- eller høyrehånds). Utstyrt med støtteplate. Når skuffen er åpnet, tettes skapet for støvinnkomst med et lukket kammer.
- Materiale: 1,75 mm stålplate.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 44.
- Flenseåpning | Størrelse: Maks. tastaturhøyde 185 mm, bredde 470 mm, dybde 50 mm.
- Pakning: 1 dør med hengsler, lås, monteringsstøtte for tastatur, museunderlag og monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.