nVent ERIFLEX FleXbus Advanced

nVent ERIFLEX FleXbus Advanced

Installasjonasvennlig, fleksibel løsning for strømtilkobling, fra 500 A til 6300 A

nVent ERIFLEX FleXbus er en innovativ og patentert koblingsløsning mellom to elektriske utstyrsinstallasjoner, som transformatorer, tavler, generatorer eller store uavbrutt strømforsyninger (UPS). Med det unike konseptet sitt, er FleXbus en alternativ strømtilkoblingsløsning for opptil 50 % raskere installasjon og minimum 20 % reduksjon i total installert kostnad.

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

DRIFTSFORDEL

  • Allsidig, tilpassbar, brukervennlig og ikke nødvendig med spesifikt verktøy
  • Attraktiv for korte avstander, opptil 25 meter
  • Ingen spesialisert arbeidskraft nødvendig, med en bruksklar løsning
  • Meget fleksibel leder, uten bøyeradius å følge
  • Oppnå praktisk talt hvilken som helst layout og overvinn eventuelle ufullkommenheter som finnes på stedet
  • Ingen kabelbrett er nødvendig for å støtte FleXbus-ledere

TIDSBESPARING

  • Opptil 50 % raskere å installere enn samleskinnekanal eller en wireway / et kabelbrett med flere kabler og jordingsklemmer

 

PÅLITELIGHET OG SIKKERHET

  • IEC-testet og -sertifisert over hele verden
  • Lavt røyknivå, halogenfri, flammehemmende og motstandsdyktig mot høye temperaturer
Time-Saving-Reliability-Safety_444x274.jpg
Space-Weight_444x274 (002).jpg

PLASS OG VEKT

  • Kun én leder per fase fra 400 kVA (560 A) til 1600 kVA (2250 A) og to ledere per fase for 2000 kVA (2800 A) til 3150 kVA (4435 A) når kabelløsning krever flere ledere per fase
  • Tre FleXbus-ledere per fase for 5000 og 6300 A
  • Ikke behov for spesifikk ingeniør/studie eller streng installasjonsmåling
  • Minimum 20 % total kostnadsreduksjon for installasjon

Oversikt over FleXbus-løsninger

Oversikt over tilkoblingssystemer for lavspentstrøm, med produkter og tilbehør.

Solution-Overview_324x200 (002).jpg

Les mer

FleXbus-sammenligning

Sammenligning med andre løsninger, som kabler og samleskinnekanal ved 30 °C omgivelsestemperatur.

Comparison_324x200 (002).jpg

Les mer

Thermal_Mgmt_Icon_black_1.png

Vårt beregnings- og utvalgsverktøy er tilgjengelig på nett. Kontakt nVent ERIFLEX-representanten din, eller registrer deg på nett.

Forespør nå

ACS-30_Program_Integrator_Icon-COM_black_1.png

Trenger du mer informasjon? Les den tilgjengelige nVent ERIFLEX FleXbus-dokumentasjonen.

Gå til ressurser

Er du klar til å komme i gang?

Kontakt nVent ERIFLEX-representanten din, eller kontakt oss på ERIFLEX.FleXbus@nVent eller via knappen nedenfor.

Kontakt oss