Universell tilkoblingsbar
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Universell tilkoblingsbar
nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers. This Universal Connecting Bar can be used as a 450A current rating IEC for power distribution.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Relaterte produkter
Funksjoner
- Rask og enkel installasjon
- I samsvar med RoHS
- Easy to wire with a hexagonal key
- Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection
- For use with punched or threaded copper busbar
- High fill ratio allows output connection with or without terminal
Spesifikasjoner
Sertifiseringer
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.