Marine og Offshore-applikasjoner for Advanced Technology

Marine og offshore

Optimaliser elektriske strømtilkoblinger med nVent ERIFLEX

Vi leverer lavspente strømfordelingsløsninger* som reduserer de totale installasjonskostnadene og øker designfleksibiliteten ved å tilby et omfattende utvalg av innovative og pålitelige produkter gjennom global applikasjonsekspertise og fortrolighet for sluttbruker.

*Fra 80 Amps til 6000 Amps

Dykk dypt inn i nVent ERIFLEX Flexibar-teknologi og design.

Last ned nVent ERIFLEX Flexibar Technical Handbook for å lære mer om design for Flexibar, anvendelseshensyn og hvordan du velger produkter.

LAST NED HÅNDBOKEN

Spesifiser Advanced Technology på ditt neste prosjekt.

Last ned spesifikasjoner for alle nVent ERIFLEX Advanced Technology-produkter på en gang! Sett dem direkte inn i spesifikasjonsdokumentene dine.

LAST NED SPESIFIKASJONER

nVent ERIFLEX Advanced Solutions gir:


Pålitelighet

For å øke sikkerheten og påliteligheten i lukkede rom, har nVent ERIFLEX utviklet en komplett og pålitelig serie som bruker fortinnet platemateriale for bedre korrosjonsbestandighet. I tillegg hjelper våre unike produkter med å gi bedre tilgang og forbedret vibrasjonsmotstand.

Tryggere løsninger

Som tjener de unike behovene til marin- og offshore
-markedet, siste generasjon av nVent ERIFLEX-isolasjons
materialet kombinerer følgende funksjoner:

  • Lavt røyknivå, halogenfri, flammehemmende
  • Motstandsdyktig mot høy temperatur
  • Tinnbelagt

nVent ERIFLEX Advanced Marine and Offshore-sertifiseringer


nVent ERIFLEX er en pålitelig partner for assistanse med å designe ditt elektriske skap. Vårt utvalg av sertifiseringer i verdensklasse inkluderer:

Verdensomspennende sertifiseringer:

  • nVent ERIFLEX Flexibar Advanced: IEC 61 439-1 og UL 67 / UL 758
  • nVent ERIFLEX IBS/IBSB Advanced: IEC 61 439-1 og UL 67 / UL 758
  • Hele nVent ERIFLEX-produktutvalget er i samsvar med RoHS og CE

nVent ERIFLEX Advanced Technology-sertifiseringer:

  • Halogenfri: IEC 60754-1 og/eller UL 2885 standarder
  • Lav røyk: UL 2885 og IEC 60754-2
  • Flammehemmer: IEC 60695-2-11 Glødetrådtest 960 °C og/eller UL 94-V0
  • UV-motstand: UL 2556 og UL 854

Sertifisert for marine og offshore nVent ERIFLEX Advanced Product Chart


nVent ERIFLEX Advanced Technology og produkter har sertifiseringer på tvers av bransjen. Brukt sammen kan Advanced Technology bidra til å skape sikrere installasjoner for dine unike anvendelseskrav.

Er du klar til å komme i gang med nVent ERIFLEX Advanced Parts?

Kontakt teknisk støtte hvis du har spørsmål, eller kom i gang med prosjektet ditt med salgsteamet vårt her.

KONTAKT OSS