Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

All Products

All Products
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 0
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Toepassingen
Filter0

Subcategorieën

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

PH6011.jpg image

NM-kabel naar stang/draadklem

Eenvoudig te plaatsen, multi-function clip designed to support nn-metallic cable to rod and wire elements. Push in installation for worry free secureness and cable integrity.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Kunststof Elektro kabel aan draadstang/draad clip, 7–8 mm dia.
WBT Label Clip

Wire Basket Tray Label Clip

The nVent CADDY Wire Basket Tray Label Clip helps clearly mark cable bundles for fast and accurate identification.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Wire Basket Tray Label Clip
PH34591.jpg image

nVent CADDY piramidesteun steun steun basis

Individuele voetsteun met in hoogte verstelbare poot van 305 mm tot 457 mm geeft u de flexibiliteit om uw eigen apparaatondersteuning met strut montage profiel te creëren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid montagesokkel voet
Wire Rope Cutter, CSBC48

Wire Rope Cutter

Gereedschap om kabelbeugel (staalkabelbeugel) op de gewenste lengte af te knippen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Kabelkniptang, #36 Steun, 6 mm Max Kabeldiameter
PH35356.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK met wisselen

Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van een tuimelanker aan een zijde voor bevestiging van bijvoorbeeld lichtarmaturen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK met tuimelanker, 1,5 mm Kabel, 10 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met tuimelanker, 1,5 mm Kabel, 1 m Lengte
Kabel ophangsyst.1,5mm sleutelloze ontgrndlng+kntlplug eindaansl.,2m lang-19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK met tuimelanker, 1,5 mm Kabel, 2 m Lengte
Kabel ophangsyst.1,5mm sleutelloze ontgrndlng+kntlplug eindaansl.,3m lang-19,5kg
Kabel ophangsyst.1,5mm sleutelloze ontgrndlng+kntlplug eindaansl.,5m lang-19,5kg
PH33550.jpg image

Snap Clip op zonne-energie

Eenvoudige bevestigingsklip om de kabels aan het frame van zonnepanelen te bevestigen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Kabel snapclip voor zonnepaneel 1,5–2 mm flens, 5–7 mm kabel
PH39159.jpg image

nVent CADDY piramide universele ondersteuning

Biedt een montageplatform met een vaste hoogte van 102 mm ten opzichte van het dakoppervlak met lengtes van 140 mm, 254 mm of 406 mm met roestvrijstalen bevestigingsmoeren om aangepaste daktoepassingen mogelijk te maken.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid universele ondersteuning, 254 mm x 102 mm
nVent CADDY Pyramid universele ondersteuning, 406 mm x 101,6 mm
nVent CADDY Pyramid universele ondersteuning, 140 mm x 102 mm
PH38771.jpg image

Metalen inzetstuk voor drukclip

Innovatieve platte kabelsteun voor installaties waar ruimte schaars is, die voldoet aan alle eisen voor een vrije doorgang. Ideaal voor omleidingen langs andersoortige installaties, bijv. HVAC, mechanisch, loodgieterswerk.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Onderlegplaatje voor verenstalen kabelbrug
PH34471.jpg image

Lushaak voor standaardgebruik van de 115M

Pijphanger met schroefdraadmoer en gladde randen, voor gebruik met niet-geïsoleerde metalen en kunststof pijp.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
115M Standaard sprinklerbeugel, 1/2" Buis, 15 DN, 21,3 mm dia., M10 aansl.
115M Standaard sprinklerbeugel, 3/4" Buis, 20 DN, 26,9 mm dia., M10 aansl.
Standaard sprinklerbeugel, 1", DN25, 33,7 mm, M10
Standaard sprinklerbeugel, 1 1/4", DN32, 42,4 mm, M10
Standaard sprinklerbeugel, 1 1/2", DN40, 48,3 mm, M10
Standaard sprinklerbeugel, 2", DN50, 60,3 mm, M10
Standaard sprinklerbeugel, 2 1/2", DN65, 76 mm, M10
Standaard sprinklerbeugel, 3" pijp, DN80, 89 mm, M10
Standaard sprinklerbeugel, 4", DN100, 114 mm, M10
115M Standaard sprinklerbeugel, 5" Buis, 125 DN, 140 mm dia., M12 aansl.
Standaard sprinklerbeugel, 6", DN150, 165 mm, M12
115M Standaard sprinklerbeugel, 8" Buis, 200 DN, 219 mm dia., M12 aansl.
PH5986.jpg image

BC200/BC400 bundelklem

Veelzijdige balkklem met schroefdraadgaten aan de onderkant en zijkant voor verschillende bevestigingsmethoden.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Balkklem, draadstang M6, 16 mm max. flens
PH5373.jpg image

ECN-moer voor C-kanaal E4

Bouten en moeren voor bevestiging aan strut en C profielen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
ECN moer voor C-profiel E4, M10 aansl.
ECN moer voor C-profiel E4, M8 aansl.
PH5589.jpg image

Veerpoot kanaal type DD, met sleuven

Voor het maken van stutprofielframes en -constructies.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Strut montageprofiel type DD, met sleuven, 124 mm x 41 mm x 2,5 mm