Kunststof Elektro kabel aan draadstang/draad clip, 7–8 mm dia.
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kunststof Elektro kabel aan draadstang/draad clip, 7–8 mm dia.
Catalogusnr# RMX4Z34
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Ondersteunt kabel met niet-metalen mantel met aardingsdraad
- Meer capaciteit en toepassingsmogelijkheden door de combinatie van 4Z- en 6Z-producten in één verbeterd en efficiënt aanbod
- De verbeterde multifunctionele clip maakt een geoptimaliseerde voorraad mogelijk en vermindert tegelijkertijd de planningsrisico's van meerdere SKU's op de werklocatie
Specificaties
Productkenmerken
Certificeringen
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.