Standaard sprinklerbeugel, 1 1/2", DN40, 48,3 mm, M10
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Standaard sprinklerbeugel, 1 1/2", DN40, 48,3 mm, M10
Catalogusnr# 115M0150EG
De 115M standaard ophangbeugel is ideaal voor het ophangen van vaste, niet-geïsoleerde pijpleidingen, waaronder CPVC leidingen, in sprinklersystemen. Een gekartelde inzetmoer helpt de verticale afstellingen te vereenvoudigen en afgeronde randen op de ondergrond (1,27 cm naar 10,16 cm maten) helpen leidingen te beschermen tegen het contact met scherpe randen van de beugel.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Compatible Items
Kenmerken
- Afgeronde randen voorkomen dat scherpe delen in contact komen met de leiding (maten 1/2 inch tot 4 inch)
- Geborgde borgmoer helpt de ophangbeugel en moer bij elkaar te houden
- Aanbevolen voor het ophangen van vaste niet-geïsoleerd pijpleidingen
- Gemaakt om de minimale stangmaat die is toegestaan door NFPA® te gebruiken voor sprinklerleidingen
- Voldoet aan Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)
Specificaties
Productkenmerken
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.