Kabel ophangsyst.1,5mm sleutelloze ontgrndlng+kntlplug eindaansl.,5m lang-19,5kg
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kabel ophangsyst.1,5mm sleutelloze ontgrndlng+kntlplug eindaansl.,5m lang-19,5kg
Catalogusnr# SLK15L5T
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Compatible Items
Kenmerken
- Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerd tuimelanker
- Verankert zich in de montage gaten van een veelvoud van bouwelementen of apparaten
- Ideaal voor het afhangen van verlichtingsarmaturen
- Ook leverbaar in een Y configuratie
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0

Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.