nVent CADDY Speed Link SLK systeem
Het nVent CADDY Speed Link SLK systeem is een veelzijdig, uiterst snel monteerbaar en eenvoudig instelbaar ophangsysteem. Het systeem is geschikt ter bevestiging van kanalen, leidingen, kabelgoten, verlichting, buizen, strut profielen of signalisatie. Het is beschikbaar met een breed gamma aan eind-aansluitingen, ter bevestiging aan uiteenlopende structuren; in verschillende maten en afmetingen, en bevat bovendien een uniek, sleutelloos instelbaar slot.
Kenmerken
- Unieke "Duw / trek", sleutelloze ontgrendeling maakt bijstellen eenvoudig en snel
- Het gamma omvat oplossingen voor 1,5 mm, 2 mm en nu tevens voor 3 mm kabels voor hogere belasting
- De kabelklem is compact en discreet
- Een montagehoek van 90 graden zorgt ervoor dat het slot tot vlak tegen het gedragen object kan geschoven worden
- Het ontgrendelingssysteem is eenvoudig hanteerbaar, zelfs met handschoenen
- De dubbele cilinder met vergrendeling in beide richtingen maakt instellen veel gemakkelijker
- Een handige mof houdt de kabel netjes opgerold tot aan de daadwerkelijke montage