nVent CADDY Speed Link SLK met wisselen
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Speed Link SLK met wisselen
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerd tuimelanker
- Verankert zich in de montage gaten van een veelvoud van bouwelementen of apparaten
- Ideaal voor het afhangen van verlichtingsarmaturen
- Ook leverbaar in een Y configuratie
Specificaties
Materiaal
Staal;Zinklegering;Polypropyleen
Afwerking
Elektrolytisch verzinkt
Veiligheidsfactor statische belasting
5:01 uur
Voldoet aan
SMACNA HVAC-DCS
Diameter staalkabel
1.5 mm
Hoogte (H)
2.15"
Hoogte (H)
55 mm
Breedte (W)
3/4"
Breedte (W)
19 mm
Dikte (T)
1/2"
Dikte (T)
12.5 mm
Hoek (a)
90 ° Max
Brochure
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.