Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
PH2378.jpg image
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Standaard sprinklerbeugel, 6", DN150, 165 mm, M12

Catalogusnr# 115M0600EG

De 115M standaard ophangbeugel is ideaal voor het ophangen van vaste, niet-geïsoleerde pijpleidingen, waaronder CPVC leidingen, in sprinklersystemen. Een gekartelde inzetmoer helpt de verticale afstellingen te vereenvoudigen en afgeronde randen op de ondergrond (1,27 cm naar 10,16 cm maten) helpen leidingen te beschermen tegen het contact met scherpe randen van de beugel.

Lees meer Minder lezen
  • UL
  • FM Approved, Pipe Hanger Components
  • ITB
  • cUL
Deze pagina afdrukken
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen Compatible Items
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop