All Products
Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action

Voetstuk voor veerpoot type A met hoekplaat
Basisplaat voor het bevestigen van strut profielen aan wanden, plafonds of vloeren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Bevestigingsvoet voor strut montageprofiel type A met plaat, 250 mm x 106 mm x 55 mm

LB3B-kabelklem
Eenvoudige verenstalen flensklip om meerdere- of platte kabels aan een stalen I balk te bevestigen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
LB3B kabel snap clip, 12–20 mm Flens

T-roosterklem, bovenste bevestiging
Eenvoudig te installeren datakabel- en leidingondersteuning die stabiliteit en zekerheid biedt bij bevestiging van kabels boven het raster van systeemplafonds. Top montage.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Systeemplafondraster montagesteun, horizontaal, M6 Gat, Getapt

Bevestiging van de structuur van de taillelijn aan het draadgat
Bevestigt de draadstang aan constructie met binnendraad.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Antislingerbevestiging, montage met getapt gat, M10, M12 aansl.

Druk de buis naar de klem van de kabelgoot in
Eenvoudig te installeren, gereedschapsloze, verenstalen leidingondersteuning die stabiliteit en zekerheid biedt voor leiding aan leidingtoepassingen. Ideale afstandhouder tussen verschillende stalen leidingen.

Sluit de buis met kliksluiting aan de stang/draadklem
Gemakkelijk in gebruik, tool free installation for plain rod and drop wire applications. Quickly install conduit and adjust supports as needed in the field.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Kabel/installatiebuis bevestiging aan draadstang M4, M6 of M8, 4.8 mm draad

nVent CADDY Speed Link Quad-schakelen met oogje-verlenging
Uitbreiding voor het standaard CADDY Speed Link systeem met 4 tuimelankers voor de montage van Wifi access points.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link kabelverlengstuk met 4 tuimelankers en een lus, 1,5 mm Kabel, 0,25 m Y Lengte

Wire Basket Tray Ceiling Support
The nVent CADDY Wire Basket Tray Ceiling Support is a simple, efficient alternative to traditional strut trapeze systems for wire basket tray installations.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Wire Basket Tray Ceiling Support, 300 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 300 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 450 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 450 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 600 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 600 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 150 mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 150 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 200 mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 200 mm, Black, Pregalvanized

Wire Basket Tray Radius Corner Splice
The nVent CADDY Wire Basket Tray Radius Corner Splice is a simple and effective solution for creating intersections in cable tray runs.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Wire Basket Tray Radius Corner Splice, 50mm, Black Zinc, Electrogalvanized

Instelbare I-Beam-adapter
Telescopische adapter met een houderstrip om een seismische beugel aan een stalen flens te bevestigen.

T-roosterklem, zijmontage
Eenvoudig te installeren datakabel- en leidingondersteuning die stabiliteit en zekerheid biedt bij bevestiging van kabels boven het raster van systeemplafonds. Zijdelingse montage.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Aftakdoos bevestigingsclip voor T-plafond profiel, montage aan zijkant, M6