Wire Basket Tray Radius Corner Splice, 50mm, Black Zinc, Electrogalvanized
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Wire Basket Tray Radius Corner Splice, 50mm, Black Zinc, Electrogalvanized
Catalogusnr# WBTRCSPLICEBA
The nVent CADDY Wire Basket Tray Radius Corner Splice is a simple and effective solution for creating intersections in cable tray runs. Not only does the Radius Corner Splice protect the natural cable radius, but it also reduces cable stress while routing 90-degree angles.
Designed to fit neatly into tray corners, the Radius Corner Splice enables safe, fast, and seamless creation of continuous pathways. Installers can get a professional finish while improving productivity and reducing time spent on elevated surfaces.
Details
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Designed to be used with nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit
- Easy-to-use, requiring only simple hand tools to install
- Includes two splice bars and eight sets of the splice kit
Specificaties
Productkenmerken
Certificeringen
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.